Zakretni pogon DAPS-0030-090-R-F0305-T4
8030601
GTIN 4052568280611
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
30 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F03 - F05
Priključak vratila
T11