Zakretni pogon DAPS-0060-090-R-F04-T4

8030603

GTIN 4052568280635

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
60 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F04
Priključak vratila
T14