Zakretni pogon DAPS-0106-090-R-F0507-T4
8030605
GTIN 4052568280659
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
106 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F05 - F07
Priključak vratila
T17