Zakretni pogon DAPS-0360-090-R-F0710-T4

8030608

GTIN 4052568280680

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/8
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
360 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F07 - F10
Priključak vratila
T22