Zakretni pogon DAPS-0480-090-R-F1012-T4
8030609
GTIN 4052568280697
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak
G1/4
Obrtni momenat pri nominalnom radnom pritisku i uglu zakretanja od 0°
480 Nm
Ugao zakretanja
90 deg
Raspored otvora na prirubnici
F10 - F12
Priključak vratila
T27