Elektromagnetna zavojnica VACF-B-B2-5
8030801
GTIN 4052568280857
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
12 V DC: 3,4 W
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
-20 °C – 50 °C