Elektromagnetna zavojnica VACF-B-B2-1A
8030804
GTIN 4052568280888
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 3,9 VA, snaga zadržavanja 2,6 VA
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
-20 °C – 50 °C