Elektromagnetna zavojnica VACF-B-B2-7A

8030805

GTIN 4052568280895

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
48 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 3,9 VA, snaga zadržavanja 2,7 VA
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
-20 °C – 50 °C