Elektromagnetna zavojnica VACF-B-B2-16B

8030806

GTIN 4052568280901

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
110/120 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 4,4 VA, snaga zadržavanja 3,3 VA
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
-20 °C – 50 °C