Elektromagnetna zavojnica VACF-B-B2-3W

8030808

GTIN 4052568280918

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
230/240 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 5,8 VA, snaga zadržavanja 4,6 VA
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
-20 °C – 50 °C