Elektromagnetna zavojnica VACF-A-A1-3W

8030828

GTIN 4052568281052

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
sa nazubljenom navrtkom
Karakteristične vrednosti za kaleme
230/240 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 3,9 VA, snaga zadržavanja 2,8 VA
Vrsta zaštite
IP65
Ograničenje temperature u okruženju i temperature medija
-20 °C – 50 °C