Klipno aktiviran ventil VMEF-SC-M52-M-G14

8031319

GTIN 4052568428419

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Radni pritisak
2.5 bar - 10 bar
Ugradna širina
20 mm