Klipno aktiviran ventil VMEF-STC-M32-M-G18
8031331
GTIN 4052568428532
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
750 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni pritisak
3.5 bar - 10 bar
Ugradna širina
20 mm