Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32H-AT-M5-1R8L

8031467

GTIN 4052568258726

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
150 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni