Elektromagnetni ventil VUVG-B10-T32C-MZT-F-1R8L
8031492
GTIN 4052568258832
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
140 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni