Elektromagnetni ventil VUVG-L14-T32H-MT-G18-1R8L
8031506
GTIN 4052568258887
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
480 l/min - 500 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni