Elektromagnetni ventil VUVG-L18-T32U-AT-G14-1R8L
8031526
GTIN 4052568258931
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
970 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni