Elektromagnetni ventil VUVG-B18-T32C-MZT-F-1R8L

8031540

GTIN 4052568259075

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
750 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni