Priključni kabl NEBV-C1SW2L-P-K-2.5-N-LE2-S9

8032623

GTIN 4052568428617

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica, uska
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Slika priključaka oblik C, prema EN 175301-803
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
2.5 m