Priključni kabl NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9
8032626
GTIN 4052568428624
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica, uska
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Slika priključaka oblik C, prema EN 175301-803
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
5 m