Elektromagnetni ventil VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L

8033045

GTIN 4052568282455

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 26 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni