Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32N-AZ-A2-1T1L

8033481

GTIN 4052568283278

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 18 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni