Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32U-AZ-A2-1T1L
8033482
GTIN 4052568283285
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 18 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni