Elektromagnetni ventil VUVG-L14-T32C-M-G18-P1

8033526

GTIN 4052568428891

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
520 l/min - 550 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni