Elektromagnetni ventil VUVG-B14-T32C-MZ-F-P1

8033538

GTIN 4052568429010

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
430 l/min - 470 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni