Elektromagnetni ventil VUVG-B14-M52-AZ-F-P1
8033541
GTIN 4052568429041
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni