Elektromagnetni ventil VUVG-L18-P53C-G14-P1
8033556
GTIN 4052568429195
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni