Elektromagnetni ventil VUVG-L18-P53E-G14-P1
8033557
GTIN 4052568429201
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
910 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni