Elektromagnetni ventil VUVG-B18-T32U-AZ-F-P1

8033560

GTIN 4052568553029

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
800 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni