Elektromagnetni ventil VUVG-B18-T32H-MZ-F-P1

8033564

GTIN 4052568553067

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
770 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni