Solenoid valve VUVG-B18-M52-RZ-F-P1
8033565
GTIN 4052568553074
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni