Elektromagnetni ventil VUVG-B18-B52-Z-F-P1
8033567
GTIN 4052568553098
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni