Elektromagnetni ventil VUVG-B18-P53C-Z-F-P1

8033568

GTIN 4052568553203

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
950 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni