Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53E-ZH-D1-1T1L
8034810
GTIN 4052568283995
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 1 prema standardu ISO 5599-2
Vrsta aktiviranja
električni