Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32U-AZ-D1-1T1L

8034832

GTIN 4052568284060

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 1 prema standardu ISO 5599-2
Vrsta aktiviranja
električni