Elektromagnetni ventil VSVA-B-T32W-AZTR-D2-1T1L

8034966

GTIN 4052568284329

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2400 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prema standardu ISO 5599-2
Vrsta aktiviranja
električni