Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53F-ZTR-D2-1T1L

8034968

GTIN 4052568284343

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom 1 prema 2, 4 prema 5 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prema standardu ISO 5599-2
Vrsta aktiviranja
električni