Elektromagnetni ventil VSVA-B-B52-ZH-D2-1T1L

8034969

GTIN 4052568284350

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2900 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča veličine 2 prema standardu ISO 5599-2
Vrsta aktiviranja
električni