Elektromagnetni ventil VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2
8035186
GTIN 4052568294113
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni