Elektromagnetni ventil VUVS-LT25-B52-D-G14-F8
8035188
GTIN 4052568294137
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni