Pneumatski ventil VUWS-LT25-T32U-M-G14

8035208

GTIN 4052568294335

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Vrsta aktiviranja
pneumatski