Senzor pritiska SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M8D
8035302
GTIN 4052568429423
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
Prirubnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104