Senzor pritiska SPAN-V1R-Q4-PNLK-PNVBA-L1

8035543

GTIN 4052568284831

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
-1 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Analogni izlaz
0 - 10 V - 4–20 mA - 1 - 5 V