Plastično crevo PAN-R-28X2,5-SW
8036208
GTIN 4052568285265
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
28 mm
Unutrašnji prečnik
23 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 80 °C