Elektromagnetni ventil VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1

8036682

GTIN 4052568429591

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoreno monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/8
Pneumatski radni priključak
G3/8
Vrsta aktiviranja
električni