Elektromagnetni ventil VUVS-LT30-B52-D-G38-F8
8036693
GTIN 4052568429683
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1800 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/8
Pneumatski radni priključak
G3/8
Vrsta aktiviranja
električni