Vakuum generator OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1PD

8037698

GTIN 4052568285692

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nominalna širina Lavalove mlaznice
0.7 mm
Maks. vakuum
93 %
Maks. visoki zapreminski protok usisa u odnosu na atmosferu
16 l/min