Soft Start i brzoispusni ventil MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG
8038491
GTIN 4052568285746
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4300 l/min
Radni pritisak
3.5 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
električni