Elektromagnetni ventil VSVA-B-P53BD-ZH-A2-1T1L
8040111
GTIN 4052568285920
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3, priključak 4 sa ventilacijom, 2 odzračen
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
370 l/min
Pneumatski priključak 1
Priključna baza veličine 18 mm prema ISO 15407-2
Vrsta aktiviranja
električni