Elektromagnetni ventil VSCS-B-M32-MH-WA-5C1-8
8040565
GTIN 4052568434540
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
13.5 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Vrsta aktiviranja
električni